Publicar produtos
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
    Elkay

    ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf

    Traduzido por Google,

    Pia de cozinha estilo fazenda com cuba única e um furo, em aço inoxidável, da marca Dart Canyon®, com dimensões de 91,1 cm x 69,2 cm x 24,4 cm, e prateleira de trabalho com 12,2 cm de profundidade. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido, ralo centralizado na parte traseira e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • PRATELEIRA DE TRABALHO: A prateleira embutida mantém utensílios de cozinha, como esponjas e escovas, ao alcance e fora da vista. A prateleira acomoda acessórios de tamanhos personalizados.
    • DESIGN ESTILO FAZENDA: O material se estende até o painel frontal da pia, adicionando um elemento de design elegante à sua cozinha.
    • Cuba de alta capacidade: A prateleira elevada na frente da pia se abre para uma cuba extra profunda de 23 cm (9"), oferecendo espaço para empilhar louças, encher panelas e acomodar assadeiras.
    • ACESSÓRIOS INCLUSOS: A grelha reversível funciona como a grelha inferior padrão ou, inverta-a para elevar a bancada e adicionar uma prateleira de trabalho. Inclui ralo e tampa para o ralo.
    • ACESSÓRIOS OPCIONAIS: A tábua de corte e os escorredores têm tamanhos personalizados para funcionar com a pia da bancada e oferecem soluções práticas para o dia a dia de todos.
    • O KIT INCLUI: pia ELDSSF30279, grelha de fundo CTXBG2513R, tampa do ralo da grelha de fundo CTXDC0606 e ralo profundo LKDD; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • RALO DESLOCADO ADA: A colocação do ralo na parte traseira posiciona o encanamento na parte de trás, criando um espaço sem barreiras sob a pia para acessibilidade de cadeirantes.
    Especificação
    • keywords: Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front, Work Station
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELDSSF36279DBG
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.64
    • Largura (polegadas)27.25
    • Profundidade (polegadas)35.88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios