Publicar produtos
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
    Elkay

    ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de bar Quartz Classic® de 40 cm x 40 cm x 19 cm com cuba única e instalação dupla. A pia é moldada com até 80% de quartzo natural e resinas acrílicas de alto desempenho, não porosas, proporcionando resistência superior ao calor, arranhões, desbotamento e manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo centralizado na parte traseira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.2
    • CSA B45.5; CSA B125.2
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DUPLA INSTALAÇÃO: O design versátil permite que a pia seja instalada como de embutir ou de sobrepor.
    • FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE A MANCHAS: Combine a cor da sua pia com a decoração e o estilo do seu ambiente; limpa facilmente com água e sabão; alimentos e líquidos não mancham.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR E RISCOS: Moldado a partir de areia de quartzo fina para resistir a batidas, lascas e arranhões; resistente ao calor até 280°C (535°F).
    • PROTEÇÃO HIGIÊNICA: A estrutura ultrafina e não porosa do material impede que alimentos e líquidos grudem na superfície.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 21 polegadas (53 cm).
    • O KIT INCLUI: pia ELG1616, grelha de fundo LKOBG1616SS, ralo LKQS3 e kit de limpeza LKCLKIT; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELG1616BK0C_WH0C_GT0C
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.67
    • Largura (polegadas)15.74
    • Profundidade (polegadas)15.74
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios