Publicar produtos
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Celebrity® em aço inoxidável, 31" x 22" x 6-7/8". Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado escovado, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 20: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade, com espessura de calibre 20, para durabilidade, desempenho e acabamento impecáveis ​​no uso diário.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR31221_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCelebrity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios