Publicar produtos
ELUH191612 Lustertone® Classic Stainless Steel 21-1/2" x 18-1/2" x 12" Single Bowl Undermount Sink
ELUH191612 Lustertone® Classic Stainless Steel 21-1/2" x 18-1/2" x 12" Single Bowl Undermount Sink
ELUH191612 Lustertone® Classic Stainless Steel 21-1/2" x 18-1/2" x 12" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH191612 Lustertone® Classic Stainless Steel 21-1/2" x 18-1/2" x 12" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba única Lustertone® Classic em aço inoxidável, 21-1/2" x 18-1/2" x 12". Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo centralizado na parte traseira e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • key words: GOURMET, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH191612
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)21.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText