Publicar produtos
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, 30-1/2" x 18-1/2" x 10", com cuba única e sistema Perfect Drain®. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo centralizado na parte traseira e protetores laterais e de fundo.

    Características:

    • Perfect Drain®: O ralo sem bordas elimina o espaço ao redor do ralo, proporcionando uma pia mais limpa e higiênica; restos de comida e sujeira vão direto para o ralo.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • INCLUI: Um ralo LKPD1 Perfect Drain® e um filtro.
    Especificação
    • Keywords: GOURMET, Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH281610PD
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.5
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)30.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)22.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios