Publicar produtos
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Lustertone® Classic, com cuba dupla igual, 78,2 cm x 47 cm x 13,7 cm, para instalação sob a bancada, em conformidade com a ADA. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo centralizado na parte traseira e pés de apoio apenas na base.

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHO IGUAL: Use as tigelas separadamente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • TECNOLOGIA Sound Guard®: Grandes almofadas melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUHAD311855
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.38
    • Largura (polegadas)18.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios