Publicar produtos
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
    Elkay

    ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de serviço suspensa em aço inoxidável, 53 cm x 44,5 cm x 30,5 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA e ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372 (isento de chumbo)
    NSF 61 (Q≤1)

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14.
    • Cantos arredondados de 1-3/4".
    • Aros laminados de 1-1/2".
    • Painel traseiro de 30 cm de altura e comprimento total.
    • Superfícies expostas misturadas manualmente para um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2".
    • Acompanha suporte para pendurar na parede e suportes de aço inoxidável.
    • O kit inclui a pia ESSB2118, uma torneira LK940BR03L2H e um sifão em P de ferro fundido LK173; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords: Wall Hung Service Sink Kit, service sink faucet​, floor service sink, ada service sink​, elkay service sink, food service portable sink​, free standing service sink​

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESSB2118C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosService Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)39.75
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)21
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniclassService Sinks