A Elkay® é uma marca de confiança em aço inoxidável desde 1920. Temos orgulho de ser a empresa número 1 em vendas de pias de cozinha nos Estados Unidos. Além disso, oferecemos pias para preparo de alimentos, bar, banheiro e lavanderia. As pias comerciais da Elkay podem ser encontradas em espaços públicos como salas de aula, prédios de escritórios, instalações de saúde, parques e áreas de lazer, entre outros. Disponíveis em profundidades que atendem aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).
Características:
- Aço inoxidável tipo 304, calibre 14
- Cantos arredondados de 1/4"
- Aros de canal superior inclinados para dentro, com 1-1/2" de largura e borda frontal plana de 2".
- Painel traseiro de 25 cm de altura e comprimento total
- cantos quadrados da borda
- Abertura de drenagem de 3-1/2"
- As superfícies expostas são polidas manualmente até obter um acabamento brilhante e uniforme.
- Fornecido com suporte de parede e suportes de aço inoxidável.