Publicar produtos
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Traduzido por Google,

    Kit de lavatório de parede com múltiplas cubas, 152 cm x 51 cm x 20 cm, em aço inoxidável, com torneiras com sensor e ralo com grelha. Fabricado em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 (Pias em conformidade com o código)
    • ADA e ICC A117.1 (Torneiras em conformidade com o código)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (Acessórios para conformidade com o código)

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14
    • Cantos arredondados de 1/4"
    • Aros de canal superior inclinados para dentro, com 1-1/2" de largura e borda frontal plana de 2".
    • Painel traseiro de 25 cm de altura e comprimento total
    • cantos quadrados da borda
    • Abertura de drenagem de 3-1/2"
    • As superfícies expostas são polidas manualmente até obter um acabamento brilhante e uniforme.
    • Fornecido com suporte de parede e suportes de aço inoxidável.
    Especificação
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEWMA6020SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.75
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)114
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios