Publicar produtos
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve

    Traduzido por Google,

    A Elkay® é uma marca de confiança em aço inoxidável desde 1920. Temos orgulho de ser a empresa número 1 em vendas de pias de cozinha nos Estados Unidos. Além disso, oferecemos pias para preparo de alimentos, bar, banheiro e lavanderia. As pias comerciais da Elkay podem ser encontradas em espaços públicos como salas de aula, prédios de escritórios, instalações de saúde, parques e áreas de lazer, entre outros. Disponíveis em profundidades que atendem aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA e ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Porta(s) com chave para ocultar a tubulação.
    • Painel de proteção contra respingos de 4 polegadas de altura e comprimento total.
    • O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • Cantos arredondados, suporte de parede e fechamento completo.
    • As superfícies expostas são polidas até obter um acabamento brilhante e uniforme.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2".
    • O kit inclui a pia EWSF13026, uma torneira com sensor LKB721C alimentada por corrente alternada/bateria, uma válvula misturadora LK723 e um ralo LK18B.
    Especificação
    • Keywords: elkay commercial sinks, surgeon scrub sink, scrub sink, kitchen sink faucets, sink faucets, commercial sink faucets

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEWSF13026SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosScrub Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26
    • Largura (polegadas)23
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText