Publicar produtos
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede versátil com ativação sem contato, dois níveis, em conformidade com a ADA, sem filtro, na cor granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: ativação sem contato. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Ativação eletrônica do borbulhador por sensor. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) UL 399
    • UL

    Características:

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • As unidades sem contato, ativadas por sensor, são projetadas para uso fácil e mais higiênico.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e facilita a limpeza.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: hands free, sensor activated, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZOSTL8SC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZOOSTL8LC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.31
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha