Publicar produtos
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede ADA sem filtro, na cor granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento eletrônico frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Acionamento fácil por meio de botões eletrônicos.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e é fácil de limpar.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento revestido em vinil é durável e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: Cooler Non-filtered Bottle Station, Cooler Filtered Bottle Station, Wall Mount Bottle Station, Gray Granite Bottle Filling Station, School Classroom Water Cooler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZS8L
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.81
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha