Publicar produtos
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas Elkay ezH2O EZS8WSLK com refrigerador individual ADA, sem filtro, cinza claro

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador Simples ADA, Não Filtrado, Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno real. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    Especificação
    • Keywords: ezs8wslk, elkay ezs8wslk, how to reset elkay filter light, elkay ezh20 manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay drinking fountain parts diagram, elkay bottle fillers, Bottle Filling Station, elkay ezh20 water bottle filling station, elkay bottle refill station, elkay water fountain bottle filler, elkay ezh2o, elkay ezh2o bottle filling station, elkay water cooler with bottle filler, elkay bottle filling station, elkay water fountain manual, elkay water filler, bottle filler elkay, elkay water bottle filler, elkay water fountain parts diagram, elkay water fountain parts, elkay water fountain ezh20, water bottle filler elkay, elkay bottle filler water fountain, elkay water fountains parts, elkay ada drinking fountain, elkay water bottle filling station, elkay bottle filler parts diagram, elkay water fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, elkay water fountain specs, elkay bottle filler drinking fountain, Water Bottle Fillers, Drinking Fountains, Water Refill Stations, Water Fountains with Bottle Fillers, Single ADA Cooler, Non-Filtered Refrigerated

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZS8WSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers