Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para montagem em superfície, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. Características incluem: Antimicrobiano*, Verde
Ticker™, mãos livres, fluxo laminar, drenagem real. Ativação eletrônica do sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede.
Aplicações internas, para 1 estação. A unidade deverá ser certificada de acordo com as normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- ADA e ICC A117.1
- CAN/CSA C22.2 Nº 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
- UL 399
Características:
- Design sem contato, ativado por sensor, para uso em aplicações com profundidade de parede limitada.
- A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
- Capaz de ser emparelhado com um resfriador remoto.
- O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
- Classificado para uso interno.