Publicar produtos
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede ADA, sem filtro, sem refrigeração, na cor granito cinza claro. Equipado com bico de segurança Flexi-Guard®. Acionamento eletrônico frontal do bico por botão. O produto deve ser instalado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de consumo. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • Acionamento eletrônico das barras de pressão para fácil ativação do borbulhador.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e facilita a limpeza.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSDL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZSDL
    • Familia de productoCHILLER
    • Grupo de produtosChiller
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro