LZSTL8WSSK Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Refrigerador Versátil de Dois Níveis ADA, Refrigerado em Aço Inoxidável, Alta Capacidade, Redução de Chumbo, Troca Rápida de Filtro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro, Troca Rápida de Filtro, Reinicialização Automática do Status do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- ADA e ICC A117.1ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 Nº 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
- UL 399
Características:
- Ativação sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
- O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
- O compartimento para troca rápida do filtro permite fácil acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, para uma troca prática e eficiente em menos de um minuto.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
- O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água. Monitor visual do filtro com indicador LED de status.
- O sistema FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED para verde.
- O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, sabor e odor de cloro.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
- Embalagem única para que o refrigerador e o enchedor de garrafas sejam enviados juntos.