Publicar produtos
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede versátil de dois níveis, acessível para pessoas com deficiência, sem filtro, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) a 50°F (10°C).
    Água potável, com base em água de entrada a 80°F e temperatura ambiente de 90°F, conforme teste ASHRAE 18. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®.
    Acionamento eletrônico frontal por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Certificação UL

    Características:

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Acionamento eletrônico das barras de pressão para fácil ativação do borbulhador.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e facilita a limpeza.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZSTL8SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.31
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha