Publicar produtos
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    EZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Kit de Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® RetroFit para Águas Não Filtradas e Não Refrigeradas da Linha EZ Family. As características incluem: Antimicrobiano*, Green Ticker™, Acionamento sem Contato, Fluxo Laminar e Dreno Real. Ativação por sensor eletrônico de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 N° 120
    • Listado pela UL
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZWSRK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.88
    • Largura (polegadas)3.56
    • Profundidade (polegadas)17.85
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro