LBWDC00WHC ezH2O Liv® Pro Dispensador de Água Filtrada Comercial de Parede, Não Refrigerado, Branco Aspen. As características incluem Água à temperatura ambiente, Reinicialização automática do status do filtro, Filtrado, Green Ticker™, Sem contato, Fluxo laminar, Monitor visual do filtro. Ativação eletrônica do sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa de embutir), para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- ADA e ICC A117.1
- CAN/CSA C22.2 Nº 120
- FCC e ISED
- NSF 42
- NSF 53
- NSF 61 (Q≤1)
- NSF 372 (isento de chumbo)
- NSF 401
- UL 399
Características:
- Instale um dispensador de água filtrada em espaços comerciais convenientes, como salas de espera, salas de conferência, saguões e salas de descanso.
- Encaixa-se na largura e profundidade de dois montantes de parede perto de pontos de água e eletricidade; inclui bandeja coletora com conexão de drenagem opcional.
- O filtro possui certificação NSF para redução de chumbo e outros contaminantes.
- Caixa de filtro e cabo remoto para filtro incluídos; instalação opcional. Luzes coloridas indicam quando é necessário trocar o filtro de forma rápida e fácil.
- O Green Ticker™ com iluminação LED traseira contabiliza o número de garrafas plásticas descartáveis servidas, sem gerar resíduos de plástico.
- O design de autosserviço permite que as pessoas se sirvam de água refrescante de forma ecologicamente correta.
- Abastecimento sem contato com as mãos, com desligamento automático programado para ajudar a evitar derramamentos e sujeira acidentais.
- O design com frente de vidro e aço inoxidável escovado fica ótimo em qualquer ambiente; a iluminação interativa aumenta o brilho ao dispensar água.
- A unidade pode ser instalada com ou sem chiller. Diversas opções disponíveis, dependendo da aplicação; chiller vendido separadamente.
- A configuração opcional impede o uso sem supervisão.