Publicar produtos
LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Traduzido por Google,

    LZSTL8WSLP Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Enhanced ezH2O® e Refrigerador Versátil de Dois Níveis ADA com Filtro, Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • GreenSpec
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC e ISEDNSF 401

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status. O sistema Fillsafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED para verde.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
    • Embalagem única para que o refrigerador e o enchedor de garrafas sejam enviados juntos.
    Especificação
    • Keywords: elkay lzs8wslp, elkay water bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh20 manual, elkay drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh2o replacement filter, elkay drinking fountain bottle filler, elkay bottle fillers, elkay bottle refill station, elkay water fountain bottle filler, elkay water fountain water pressure adjustment, elkay ezh2o filters, elkay water cooler with bottle filler, elkay drinking fountain pressure adjustment, elkay water filler, drinking fountain cartridge, Single ADA Cooler, sensor activation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8WSLP
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)39.52
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro