Publicar produtos
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para uso externo, com montagem na parede e fonte de dois níveis, sem filtro e sem refrigeração. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser montado na parede, para uso externo, com capacidade para 3 estações.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • NSF REG4
    • Massachusetts MA aprovado

    Características

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • O bebedouro atende às diretrizes da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) em relação ao alcance; a fonte atende às diretrizes da ADA em relação à acessibilidade para cadeirantes.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios