Publicar produtos
LK4420EVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
Elkay

LK4420EVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated

Traduzido por Google,

Fonte de pedestal de dois níveis para exterior, sem filtro e sem refrigeração. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser de instalação no piso/autoportante, para uso externo, atendendo a 2 estações.

Conformidade:

  • ADA e ICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
  • NSF REG4
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLK4420EVG_BLU_BLK_GRY
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de produtosOutdoor tubular
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro