Publicar produtos
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de bancada com furo único e instalação embutida, com bica alta de 8" e alças tipo "pulseira" de 4", acabamento cromado. Vazão de 1,5 GPM.
    É feita de latão cromado e possui uma válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. A torneira requer 1 furo para instalação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • INCLUI AREJADOR ANTIVANDALIZADO: Vem instalado com um arejador de 1,5 GPM (galões por minuto) que economiza água e é resistente a vandalismo; também estão incluídos arejadores de 2,2 e 0,5 GPM.
    • PINO RESTRITOR DE OSCILAÇÃO DO BICO: Pino especial que trava a torneira na posição estacionária para aplicações necessárias.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.
    Especificação
    • keywords: Single hole, Duel handle, Duel control, Hand wash, Scrub, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK500GN08T4
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosScrub & Handwash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.12
    • Largura (polegadas)9.69
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores