Publicar produtos
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha de uso diário, com instalação em bancada e furo único, com ducha extensível e alavanca frontal. Possui vazão de 1,5 GPM, é feita de latão e conta com válvula de disco cerâmico. Requer um furo para torneira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONEXÕES DE ÁGUA EM LATÃO MACIÇO: Construídas para durabilidade a longo prazo
    • INCLUI DOIS AREJADORES: Vem instalado com um arejador economizador de água de 1,5 GPM; inserto arejador opcional de 2,2 GPM também incluído.
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • PLACA DE REVESTIMENTO OPCIONAL: A placa de cobertura permite diversos tipos de instalação.
    • BOCAL DE PULVERIZAÇÃO RETRÁTIL: Proporciona maior alcance para uma limpeza e enxágue mais completos.
    • PULVERIZADOR MANUAL COM FUNÇÃO DE PAUSA: Permite jatos contínuos, pulverização e pausas no fluxo de água, de acordo com a necessidade.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.
    Especificação
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK6000_LS_CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosEveryday
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.25
    • Largura (polegadas)11.5
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores