Publicar produtos
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha monocomando Harmony™ com ducha extensível e alavanca de acionamento somente frontal. A torneira possui vazão de 1,8 GPM, é feita de latão e possui válvula de disco cerâmico. Requer 1 furo para instalação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Massachusetts MA aprovado
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • BOCAL DE PULVERIZAÇÃO RETRÁTIL: Proporciona maior alcance para uma limpeza e enxágue mais completos.
    • BICO DE PULVERIZAÇÃO GIRATÓRIO ERGONÔMICO: O bocal de pulverização gira 360° para facilitar o uso.
    • MANGUEIRA TRANÇADA DE NYLON DURÁVEL E FLEXÍVEL: O material de alta qualidade proporciona um funcionamento suave ao estender e retrair o bocal de pulverização.
    • FORNECIMENTO DE ÁGUA COM DUAS FUNÇÕES: Jato contínuo para uso diário; jato potente para limpeza pesada.
    • OPERAÇÃO COM UMA ÚNICA ALÇA: A alça gira apenas 90° para a frente, não interferindo com o painel traseiro.
    • CARTUCHO DE DISCO CERÂMICO: Oferece desempenho durável e confiável; removível para fácil substituição.
    • UM FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um único furo para torneira.
    • PLACA DE REVESTIMENTO OPCIONAL INCLUÍDA: A placa de cobertura permite diversos tipos de instalação.
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKHA1041LS_CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosHarmony
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.49
    • Largura (polegadas)10.6
    • Profundidade (polegadas)10.71
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores