Publicar produtos
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Bebedouro SwirlFlo® de dois níveis, com sistema de refrigeração e filtro, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: Filtragem. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • O design patenteado em aço inoxidável valoriza qualquer projeto arquitetônico, seja ele um marco clássico ou um projeto de vanguarda.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O acionamento mecânico do bebedouro por botão garante o fornecimento contínuo de água mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível para a boca, protegendo contra lesões e microrganismos.
    • Sistemas de filtragem certificados pela NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O painel traseiro e o painel de ventilação em peça única eliminam as juntas antiestéticas.
    • Inclui moldura de montagem
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLRPBM28K
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosSwirlFlo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)38.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)118
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha