Publicar produtos
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRC8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    LVRC8WSK Estação de Enchimento de Garrafas Elkay ezH2O® Antivandalismo com Refrigerador e Filtro em Aço Inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características incluem filtro, Green Ticker™, fluxo laminar, dreno real, resistência a vandalismo e monitor visual do filtro. Fornecida com bebedouro antivandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do bebedouro frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

      • ADA e ICC A117.1
      • ASME A112.19.3/CSA B45.4
      • CAN/CSA C22.2 Nº 120
      • GreenSpec®
      • NSF 42
      • NSF 53
      • NSF 61 (Q≤1)
      • NSF 372 (isento de chumbo)
      • NSF 401
      • UL 399

      Características:

      • Ideal para instalações de uso intenso, como instalações educacionais e recreativas internas.
      • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
      • Sistema antivandalismo com acionamento por botão, tanto para o bebedouro de garrafas quanto para o purificador de água.
      • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
      • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
      • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
      • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
      • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
      • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
      • Classificado para uso interno.
      Especificação
      • Keywords: elkay ezh2o manual, elkay water fountain pressure adjustment, drinking fountain water pressure adjustment, residential bottle filler, drinking fountain pressure adjustment, water fountain no water coming out, water fountain ezh20, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Single Cooler, Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant,Visual Filter Monitor, GreenSpec, VRC Family

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaLVRC8WSK
      • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
      • Grupo de produtosVRC Family
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-19
      • Número de edição2
      • Altura (polegadas)38.81
      • Largura (polegadas)18.63
      • Profundidade (polegadas)18
      Relacionado
      • Material principalAço inox
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro