Publicar produtos
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Conectada e Resistente a Vandalismo Elkay Pro Filtration™ com Refrigerador Simples ADA, Ultra-Capacidade, em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem luz embutida, lavagem automática do filtro, reinicialização automática do status do filtro, economia de energia, filtro, Green Ticker™, operação sem contato, fluxo laminar, sistema de filtragem profissional, dreno real, nicho em aço inoxidável, troca rápida de filtro pela parte superior, monitor visual do filtro, dispositivo conectado à nuvem, resistente a vandalismo e tampa do visor em vidro temperado. Fornecido com borbulhador resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução total de PFAS (PFAS total conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
    • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
    • Design em aço inoxidável resistente a vandalismo: Construção durável projetada para ambientes de alto tráfego com uma estética moderna e elegante.
    • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
    • Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as necessidades de manutenção e evitar paradas não planejadas.


    Entre em contato com a Elkay

    Especificação
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRC8WSPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de produtosezH20 Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.88
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro