Publicar produtos
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTL8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas e Refrigerador de Dois Níveis ezH2O® com Filtro e Refrigeração Antivandalismo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem filtro, Green Ticker™, fluxo laminar, dreno real, resistência a vandalismo e monitor visual do filtro. Fornecido com bebedouro antivandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do bebedouro frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • GreenSpec®
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • NSF 401

    Características:

    • Ideal para instalações de uso intenso, como instalações educacionais e recreativas internas.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão, tanto para o bebedouro de garrafas quanto para o purificador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: elkay water fountain pressure adjustment, water fountain pressure adjustment, drinking fountain water pressure adjustment, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Bi-Level Cooler, Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant, Visual Filter Monitor, On Wall bottle filling station, Stainless Steel bottle filling stations, Electronic Bottle

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCTL8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro