Publicar produtos
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® resistente a vandalismo e refrigerador de dois níveis com filtro, em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem: filtro, Green Ticker™, fluxo laminar, dreno real, resistência a vandalismo e monitor visual do filtro. Fornecido com borbulhador resistente a vandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características

    • Ideal para instalações de uso intenso, como escolas e centros de lazer.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão para o bebedouro e o dispensador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno ou externo.


    Especificação
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, VRCTLDDWSK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCTLDDWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro