Publicar produtos
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede com ativação sem contato, em conformidade com a ADA, com filtro, na cor granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: Filtragem, ativação sem contato, monitor visual do filtro. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Ativação eletrônica do borbulhador por sensor. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • As unidades sem contato, ativadas por sensor, são projetadas para facilitar o uso.
    • As unidades sem contato, ativadas por sensores, são projetadas para facilitar o uso e melhorar a higiene.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e facilita a limpeza.
    • Sistema de filtragem certificado pelas normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • As unidades filtradas exibem o status do filtro para facilitar a notificação do vencimento.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZO8L
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.81
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha