Publicar produtos
LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay LZS8WSMP com Filtragem Aprimorada e Refrigerador Individual ADA. Refrigerado, de Alta Capacidade, com Redução de Chumbo e Trocas de Filtro Mais Rápidas. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem Trocas de Filtro Mais Rápidas: Reinicialização Automática Sem o Uso das Mãos, Monitor Visual do Filtro, Reconhecimento Automático do Filtro e Tampa de Fácil Acesso, Dispositivo Pronto para Conexão, Enchimento de Garrafas Sem o Uso das Mãos, Economia de Energia, Green Ticker™, Luz de Nicho, Fluxo Laminar e Dreno Real inclusos. Equipado com Bocal de Segurança Flexi-Guard®, Material Antimicrobiano*, Sensor Eletrônico de Enchimento de Garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para aplicações internas, atendendo de 1 a 2 estações. A unidade deverá ser certificada de acordo com as normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC e ISEDNSF 401

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O compartimento para troca rápida do filtro oferece fácil acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, permitindo uma troca prática e eficiente em menos de um minuto.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status. O recurso FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED para verde.
    • O filtro de 6.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas de Classe 1, sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
    Especificação
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZS8WSMP, Elkay LZS8WSMP, how to reset Elkay filter light, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZS8WSMP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.46
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains