Publicar produtos
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas LZS8WSSK ezH2O® e refrigerador ADA único, aço inoxidável refrigerado, alta capacidade, redução de chumbo, troca rápida de filtro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50° F, com base em água de entrada a 80° F e ambiente a 90° F, conforme teste ASHRAE 18. Os recursos devem incluir antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, viva-voz, fluxo laminar, drenagem real, monitor de filtro visual, troca rápida de filtro, redefinição automática do status do filtro. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard ®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação por barra de pressão do borbulhador frontal e lateral eletrônico. O produto deve ser montado na parede (na parede), para aplicações internas, atendendo a 1 estação(ões). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sem chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Ativação por sensor sem toque (enchedor de garrafas) projetada para uso fácil; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador)
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para saciar a sede
    • O invólucro de troca rápida do filtro fornece acesso fácil ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador para uma troca de filtro conveniente e eficiente em menos de um minuto
    • A taxa de preenchimento é de 1,1 GPM
    • O fluxo laminar fornece enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem real elimina água parada
    • Monitor de filtro visual com indicador de status do filtro LED
    • O reconhecimento FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED de volta para verde. O filtro de 3.000 galões é testado e certificado pela NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas de Classe 1, gosto de cloro e odor
    • O Green Ticker™ informa ao usuário o número de garrafas plásticas de água de 20 oz. salvas do lixo
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com agente antimicrobiano de íons de prata, ajudando a fornecer superfícies limpas, sem manchas e sem odores
    • A luz LED de baixo consumo estimula o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros

    Palavras-chave: Estação de enchimento de garrafas, Estação de enchimento de garrafas EZH2O, Elkay LZS8WSSK, bebedouro Elkay com enchedor de garrafas, estação de enchimento de garrafas de água Elkay Ezh20, bebedouro Ezh20, refrigerador ADA simples, redução de chumbo, troca de filtro, enchimento de garrafas de água, garrafas descartáveis, status do filtro LED, sistema de refrigeração, sistema de drenagem, filtro de 3.000 galões, garrafas plásticas de água, água de entrada, Visual FilterMonitor, troca rápida de filtro, redefinição automática do status do filtro, reconhecimento automático do filtro

    Especificação
    • Keywords: Bottle Filling Station, EZH2O Bottle Filling Station, Elkay LZS8WSSK, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh20 water bottle filling station, water fountain ezh20, Single ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, water bottle fill, disposable bottles, LED filter status, refrigeration system, drain system, 3,000-gallon filter, plastic water bottles, inlet water, Visual FilterMonitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset, Automatic Filter Recognition

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZS8WSSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)39.45
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro