Publicar produtos
LZS8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Reduction Drop Down Wrapper
Elkay

LZS8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Reduction Drop Down Wrapper

Traduzido por Google,

Enchimento de Garrafas Aprimorado e Refrigerador Individual ADA com Revestimento Retrátil em Aço Inoxidável para Redução de PFOA/PFOS e Chumbo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro, Troca Rápida do Filtro e Luz Interna. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado
  • ASME A112.19.3
  • Norma NSF 61
  • Norma NSF 372
  • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
  • Listado pela UL

Características:

  • A tampa articulada facilita o acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, permitindo uma troca prática e eficiente em menos de um minuto.
  • Inclui o filtro 71300C de 2.250 galões, testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para reduzir PFOA e PFOS; substâncias químicas PFAS comuns, chumbo, partículas Classe 1, cistos, gosto e odor de cloro.
  • Ativação sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
  • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada.
  • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM (galões por minuto). O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
  • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
  • O sistema FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED para azul.
  • O sistema FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e redefine as luzes LED para azul.
  • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
  • A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
  • Embalagem única para que o refrigerador e o enchedor de garrafas sejam enviados juntos.
  • Pronto para conectividade; use nosso acessório de adaptação para configurar o monitoramento sem fio, acompanhar o consumo de água e muito mais. Acessório vendido separadamente.
Especificação
  • keywords: PFOS,PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLZS8WSSP-PF
  • Familia de productoBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
  • Grupo de produtosEZ Family - ADA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)39.45
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)18.37
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro