Bebedouro individual com conexão aprimorada e refrigerador ADA em aço inoxidável de alta capacidade com tampa articulada. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem monitor visual do filtro, dreno real, troca rápida de filtro, fluxo laminar, acionamento sem contato, Green Ticker™, filtragem, FillSafe™, economia de energia, dispositivo conectado à nuvem, água gelada, reinicialização automática do status do filtro e proteção antimicrobiana*. Fornecido com bico de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral do bico. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- cUPC
- Listado no IPC
- Listado pela NPCC
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2
Características:
- A tampa articulada facilita o acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, permitindo uma troca prática e eficiente em menos de um minuto.
- O filtro incluído, com capacidade para 6.000 galões (aproximadamente 22.700 litros), foi testado e certificado pelas normas NSF 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, partículas Classe 1, sabor e odor de cloro.
- O painel de controle conectado permite que os gerentes de instalações monitorem o status dos filtros em todas as unidades, facilitando o planejamento e a previsão de substituições de filtros.
- Agende eventos de descarga a partir do seu computador, com registro automático para garantir conformidade e segurança.
- Economize tempo e esforço visualizando o número de garrafas economizadas em todas as unidades do prédio ou campus.
- Visualize rapidamente o volume de água consumido versus desperdiçado em todas as unidades conectadas.
- Ativação sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
- Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
- Uma série intuitiva de luzes de LED azuis indica com precisão a capacidade do filtro, proporcionando tranquilidade a todos os usuários, garantindo que o sistema está filtrando os contaminantes adequadamente.
- O sistema reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza as luzes LED de volta para a cor azul.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.