Publicar produtos
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede versátil de dois níveis, com filtro, em granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: Filtragem. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento eletrônico do borbulhador frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características:

    • Design atraente e contemporâneo que harmoniza com a arquitetura moderna.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Acionamento eletrônico das barras de pressão para fácil ativação do borbulhador.
    • O exclusivo sistema de drenagem integrado sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e facilita a limpeza.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível para a boca, protegendo contra lesões e microrganismos.
    • Sistema de filtragem certificado pelas normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8LC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.31
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.71
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha