Estação de Enchimento de Garrafas Elkay com Filtragem Aprimorada e Refrigerador Versátil de Dois Níveis ADA. Alta Capacidade de Refrigeração, Redução de Chumbo e Trocas de Filtro Mais Rápidas. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Recursos incluem Trocas de Filtro Mais Rápidas: Reinicialização Automática Sem o Uso das Mãos, Monitor Visual do Filtro, Reconhecimento Automático do Filtro e Tampa de Fácil Acesso, Dispositivo Pronto para Conexão, Enchimento de Garrafas Sem o Uso das Mãos, Economia de Energia, Green Ticker™, Luz de Nicho, Fluxo Laminar e Dreno Real inclusos. Equipado com Bocal de Segurança Flexi-Guard®, Material Antimicrobiano*, Sensor Eletrônico de Enchimento de Garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deverá ser certificada de acordo com as normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 Nº 120
- NSF 372 (isento de chumbo)
- NSF 42
- NSF 53
- NSF 61
- UL 399
- FCC e ISED
- NSF 401
Características:
- Acionamento por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetado para fácil utilização; acionamento por botão de pressão fácil de operar (borbulhador). Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que fornece água gelada para matar a sede.
- O compartimento para troca rápida do filtro oferece fácil acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, permitindo uma troca prática e eficiente em menos de um minuto.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
- Monitor visual de filtro com indicador LED de status do filtro.
- O sistema FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED para verde.
- O filtro de 6.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas de Classe 1, sabor e odor de cloro.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.