Publicar produtos
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
    Elkay

    LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas com filtro aprimorado e refrigerador ADA de dois níveis. Revestimento branco ártico com redução de PFOA/PFOS e chumbo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: filtro, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real, monitor visual do filtro, troca rápida de filtro, antimicrobiano*, reinicialização automática do status do filtro e economia de energia. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 N° 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • A tampa articulada facilita o acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, permitindo uma troca de filtro prática e eficiente em menos de um minuto.
    • O filtro incluído, com capacidade para 6.000 galões (aproximadamente 22.700 litros), foi testado e certificado pelas normas NSF 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, partículas de Classe 1, sabor e odor de cloro.
    • O painel de controle conectado permite que os gerentes de instalações monitorem o status dos filtros em todas as unidades, facilitando o planejamento e a previsão de substituições de filtros.
    • Agende eventos de descarga a partir do seu computador, com registro automático para garantir conformidade e segurança.
    • Economize tempo e esforço visualizando o número de garrafas economizadas em todas as unidades do prédio ou campus.
    • Tenha uma visão geral do volume de água consumido versus desperdiçado em todas as unidades conectadas.
    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Uma série intuitiva de luzes de LED azuis indica com precisão a capacidade do filtro, proporcionando tranquilidade a todos os usuários, garantindo que o sistema está filtrando os contaminantes corretamente.
    Especificação
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8WSAP_MP-PF
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.52
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro