Estação de enchimento de garrafas com filtro aprimorado e refrigerador ADA de dois níveis. Revestimento branco ártico com redução de PFOA/PFOS e chumbo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: filtro, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real, monitor visual do filtro, troca rápida de filtro, antimicrobiano*, reinicialização automática do status do filtro e economia de energia. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral por meio de botões de pressão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- ASME A112.19.3
- NSFStandard61
- NSFStandard372
- CSA B45.4
- CSA C22.2 N° 120
- Listado pela UL
Características:
- A tampa articulada facilita o acesso ao filtro pela frente e pela lateral do refrigerador, permitindo uma troca de filtro prática e eficiente em menos de um minuto.
- Inclui o filtro 71300C de 2.250 galões, testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para reduzir PFOA e PFOS; substâncias químicas PFAS comuns, além de chumbo, partículas de Classe 1, cistos, gosto e odor de cloro.
- Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
- Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
- Uma série intuitiva de luzes de LED azuis indica com precisão a capacidade do filtro, proporcionando tranquilidade a todos os usuários, garantindo que o sistema está filtrando os contaminantes corretamente.
- O sistema reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza as luzes LED de volta para a cor azul.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.