Publicar produtos
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Pro Filtration™ e Refrigerador de Dois Níveis ADA com Redução de Chumbo e Ultra Capacidade (BK). Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro, Luz Interna, Sistema de Filtragem Pro, Troca Rápida de Filtro na Parte Superior, Nicho em Aço Inoxidável, Lavagem Automática do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução de PFAS totais (PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
    • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece uma vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
    • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
    • Inicialização automática do filtro: reconhece novos filtros, reinicia automaticamente as luzes indicadoras e realiza a limpeza do sistema de água, reduzindo o tempo e a mão de obra de instalação.
    • Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as necessidades de manutenção e evitar paradas não planejadas.


    Entre em contato com a Elkay

    Especificação
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, Elkay bottle filler station, Elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8WSBPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de produtosezH20 Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.52
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains