Publicar produtos
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
    Elkay

    LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Pro Filtration™ e Refrigerador de Dois Níveis ADA em Aço Inoxidável Cinza. As características incluem: Antimicrobiano*, Luz Interna, Lavagem Automática do Filtro, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Água Filtrada, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Sistema de Filtragem Profissional, Dreno Real, Nicho em Aço Inoxidável, Troca Rápida de Filtro pela Parte Superior, Monitor Visual do Filtro, Dispositivo Conectado à Nuvem, Tampa do Visor em Vidro Temperado. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi Guard®. Sensor Eletrônico de Enchimento de Garrafas com Ativação Eletrônica do Bocal Frontal e Lateral por Botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações.

    Características:

    • A capacidade de ultrafiltração de 10.000 galões ajuda a prolongar o tempo de atividade e a reduzir a frequência de manutenção — ideal para ambientes de alto tráfego.
    • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução de PFAS totais (PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
    • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece uma vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
    • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
    • Inicialização automática do filtro: reconhece novos filtros, reinicia automaticamente as luzes indicadoras e realiza a limpeza do sistema de água, reduzindo o tempo e a mão de obra de instalação.
    • Visor interativo: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro e a quantidade de garrafas de 20 oz (aproximadamente 591 ml) economizadas, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre a manutenção e evitar paradas não planejadas.

    Entre em contato com a Elkay

    Especificação
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8WSSPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de produtosezH20 Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText