Publicar produtos
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Fonte SwirlFlo® Integrada, Refrigerada e Filtrada, em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do bocal. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para aplicações internas, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por botão de fácil operação (borbulhador).
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWS-LRPBM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosSwirlFlo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)55.12
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)125
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro