Publicar produtos
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Kit de Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® RetroFit para EZ Family Filtrado Não Refrigerado. As características incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Ativação por sensor eletrônico de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Acionamento por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetado para fácil utilização; compatível com refrigeradores do tipo EZ 115V já existentes.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível para a boca, protegendo contra lesões e microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Filtered Non-Refrigerated Water filter, RetroFit Bottle Filling Station Kit, Non Refrigirated filter, Family Filtered water filling station

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWSRK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.88
    • Largura (polegadas)3.56
    • Profundidade (polegadas)17.87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro