Publicar produtos
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para montagem em superfície, com filtro, em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem: antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, operação sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, com capacidade para 1 estação. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Design sem contato, ativado por sensor, para uso em aplicações com profundidade de parede limitada.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • Capaz de ser emparelhado com um resfriador remoto.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Bottle Filling Station Surface Mount, wall mounted drinking fountain with bottle filler, refrigerated bottle filling station, elkay bottle filling station, wall mounted elkay water filter, elkay outdoor bottle filler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWSSM
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.44
    • Largura (polegadas)8.19
    • Profundidade (polegadas)17.9
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)26.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro