Publicar produtos
RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink

    Traduzido por Google,

    RNSF83544 Pia de cozinha Rigidbilt de aço inoxidável, 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4", com montagem no piso e três compartimentos. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Scullery Sink, Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink, Floor Mount Scullery Sink, Elkay RNSF83724, Rigidbilt Scullery Sink, kitchen sink, commercial sinks, sink compartments, Stainless Steel Sink, Utility sink, water control flush valve

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF83544
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-29
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    • Profundidade (polegadas)67.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Lbs)217
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks