Publicar produtos
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
    Elkay

    STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler

    Traduzido por Google,

    Kit de montagem do painel traseiro com filtragem reversa Pro para refrigeradores de dois níveis com enchimento de garrafas. Dimensões totais: 39" x 1/2" x 54".

    Características:

    • Para uso com os sistemas de enchimento/resfriamento de garrafas Pro Filtration Reverse Bi-level.
    • Construção durável e atraente em aço inoxidável.
    • Cobre imperfeições na superfície da parede e trabalhos de adaptação em paredes.
    • Oferece alguma proteção contra respingos para paredes de gesso acartonado e construções similares.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTLRBFUP-PRO
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de produtosAccess/Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)54
    • Largura (polegadas)0.5
    • Profundidade (polegadas)39
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro