Publicar produtos
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede antivandalismo de dois níveis, em aço inoxidável, sem filtro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora).
    de água potável a 50°F, com base em água de entrada a 80°F e temperatura ambiente de 90°F, conforme teste ASHRAE 18. As características devem incluir resistência a vandalismo.
    Equipado com borbulhador antivandalismo. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • O cooler de aço inoxidável com design clássico oferece um produto atraente e durável.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O acionamento mecânico do bebedouro por botão garante o fornecimento contínuo de água mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.
    • A construção em aço inoxidável suporta ambientes agressivos e resiste a manchas.
    • Os fechos resistentes à violação ajudam a proteger contra o vandalismo.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LVRCTL8SC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCTL8SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.12
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.3
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha