Publicar produtos
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTL8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas e Refrigerador de Dois Níveis ezH2O, Resistente a Vandalismo, em Aço Inoxidável Refrigerado e Sem Filtro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem Green Ticker™, Fluxo Laminar, Dreno Real e Resistente a Vandalismo. Fornecido com bebedouro resistente a vandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com ativação mecânica do bebedouro frontal. O produto deve ser montado na parede, para aplicações internas e externas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • Ideal para instalações de uso intenso, como instalações educacionais e recreativas internas.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão, tanto para o bebedouro de garrafas quanto para o purificador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno e externo.
    Especificação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCTL8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)103
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro