Publicar produtos
WNSF8360LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 108" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment 4-Hole Scullery Sink w/L&R Drainboards
Elkay

WNSF8360LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 108" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment 4-Hole Scullery Sink w/L&R Drainboards

Traduzido por Google,

WNSF8360LR4 Pia de cozinha de aço inoxidável Elkay Weldbilt® de 108" x 27-1/2" x 14" com três compartimentos e escorredor, para instalação no piso. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16 com 15/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

Conformidade:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Características:

  • Aço inoxidável tipo 304 de qualidade superior, calibre 14.
  • Projetado para suportar as exigências rigorosas de cozinhas de hotéis, restaurantes, refeitórios e outros estabelecimentos comerciais.
  • Os compartimentos da pia possuem cantos arredondados com raio de 1⁄4" soldados; superfície lisa para facilitar a limpeza.
  • Design com borda canalizada, avental de 2 polegadas, curva sanitária inclinada para baixo e borda com inclinação para dentro para minimizar derramamentos.
  • O painel de proteção contra respingos, com 20 cm de altura, comprimento total e inclinação, resiste à sujeira e tem 5 cm de espessura para permitir a instalação de encanamento.
  • Pia polida com um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
  • Escorredor de pratos e compartimentos da pia inclinados para escoamento da água.
  • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
  • Pernas tubulares em aço inoxidável, com 1-5⁄8" de diâmetro externo e pés ajustáveis ​​em formato de bala, também em aço inoxidável.
Especificação
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWNSF8360LR4
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosWeldbilt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)27.5
  • Profundidade (polegadas)108
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)220
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks