Publicar produtos
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tomada dupla versão baixa PLUS montagem embutida. A saída se estende apenas 11 mm da parede e a montagem requer 1 ½ caixas. O soquete tem conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: branco polar.

    Especificação
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03778
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)107
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStandard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa